- 型号:
- SK 3366110
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 已接好线
钻孔模板
安装固定件
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 1,500 W
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 1,500 W
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1,050 W
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1,100 W
- 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 14.3 A
在 60 Hz 条件下: 14.7 A
- 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 43 A
在 60 Hz 条件下: 47 A
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 910 m³/h
内部回路: 860 m³/h
- 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.4
- 型式
- 壁装式
- 尺寸
- 宽度: 435 mm
高度: 1,590 mm
深度: 205 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 外循环防护等级 IP 34
- 内循环防护等级 IP 54
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 0.7 kg
- 温度调节器
- 基本型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 20 °C...55 °C
- 调节范围
- 30 °C...55 °C
- 额定功率 Pel
- 额定功率 L35 L35/50 Hz: 1,075 W
额定功率 L35 L35/60 Hz: 1,200 W
额定功率 L35 L50/50 Hz: 1,265 W
额定功率 L35 L50/60 Hz: 1,375 W
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 20 A
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 68.4 kg
- 毛重
- 72 kg
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177429680
- ECLASS 8.0
- 27180704