- 型号:
- SK 3318600
- 型式
- 冷却技术组件的紧凑型和模块化结构
冷却水输送泵
- 您的获益
- 通过微处理器调节技术精确控制温度
- 带有无电势触点的综合故障信号
- 采用双频结构,国际通用
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已完成全部连接的单元
多语种资料,包括功能图和电路图
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 44(电气)
- 总冷却功率 Tw10/Tu32
- 冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 0.8 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 0.9 kW
- 总冷却功率 Tw18/Tu32
- 冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.1 kW
- 气流量(自由送风)
- 在 50 Hz 条件下: 900 m³/h
在 60 Hz 条件下: 900 m³/h
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 400 mm
深度: 430 mm
- 温度调节器
- 微型控制器调节(出厂设置 +20 °C)
- 工作温度范围
- 10 °C...43 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...30 °C
- 滞后温差
- ± 2 K
- 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R134a
量: 0.975 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.39 t
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 0.69 kW
在 60 Hz 条件下: 1.07 kW
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 5.1 A
在 60 Hz 条件下: 5.6 A
- 水回路
- 压力封闭
- 接水口
- G ½" IG
- 制冷循环回路的数量
- 1
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 47 kg
- 毛重
- 48 kg
- 税率号
- 84186900
- EAN
- 4028177351134
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- 产品描述
-
SK 1/1.1 kW RE制冷系统