冷水机 TopTherm 1 - 4 kW

型号: SK 3319600

TopTherm 顶装式或独立式冷却器灵活、紧凑。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。带纳米涂层技术的标准冷凝器。

型号:
SK 3319600
型式
冷却技术组件的紧凑型和模块化结构
冷却水输送泵
您的获益
通过微处理器调节技术精确控制温度
带有无电势触点的综合故障信号
采用双频结构,国际通用
颜色
RAL 7035
供货范围
带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
已完成全部连接的单元
多语种资料,包括功能图和电路图
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 44(电气)
总冷却功率 Tw10/Tu32
冷却功率 Tw10 Tu32/50 Hz: 1.2 kW
冷却功率 Tw10 Tu32/60 Hz: 1.3 kW
总冷却功率 Tw18/Tu32
冷却功率 Tw18 Tu32/50 Hz: 1.5 kW
冷却功率 Tw18 Tu32/60 Hz: 1.7 kW
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 900 ft³/min
在 60 Hz 条件下: 900 ft³/min
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 400 mm
深度: 430 mm
温度调节器
微型控制器调节(出厂设置 +20 °C)
工作温度范围
10 °C...43 °C
冷却介质工作温度范围
10 °C...30 °C
滞后温差
± 2 K
制冷剂/制冷媒质
制冷剂: R134a
量: 0.975 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1,430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.39 t
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 0.86 kW
在 60 Hz 条件下: 0.99 kW
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 5.7 A
在 60 Hz 条件下: 5.6 A
水回路
压力封闭
接水口
G ½" IG
制冷循环回路的数量
1
包装单元
1 件
净重
51 kg
毛重
55 kg
税率号
84186900
EAN
4028177351158
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
产品描述
SK 1.5/1.7 kW RE制冷系统
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书 – R134a
数据页
技术细节
Safety data sheet refrigerant – R-513A