液体冷却柜(LCP) LCP Inline CW, LCP Inline CWG

商品编号: SK 3311.530

安装在一排并联机柜中的机柜列级温控系统。从设备背面抽取热空气,冷却后吹入冷通道内。

商品编号:
SK 3311.530
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率,从而减少运行成本。
使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率
风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置
标准三相接口用于电气冗余
空气侧装有多个冗余的温度探头
冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜
用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面
应用 LCP CW 乙二醇规格时,通过较高的水回流温度提高热回收效率,例如连接热泵
提供从前部和后部更好的维修和服务作业
免工具更换风扇模块
作用方式
从机房内或设备背面的热通道吸入热空气,冷却后吹向设备前面的冷通道内。该产品不必使用架高地板
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
选项
可直接连接辅助 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜
型式
冷却装置排
监控系统
监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
通过以太网/SNMP 直接连接设备
通过接入 RiZone 进行管理
总冷却功率/风扇模块数量
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
在 60 Hz 条件下: 4,800 m³/h
交付时的风扇模块数量
1
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm
适合于箱体类型
TS IT
安装在并联机柜上
向前延伸
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却功率
30 kW
接线方式
连接插头
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
EC 风扇
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
双通控制球阀
接水口
DN 40 (G 1½" AG)
进水温度
15 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
选项
可直接连接辅助 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜
包装单元
1 件
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
LCP Inline 水冷型 30kW
声明
符合性声明
资料
说明书