液体冷却柜(LCP) LCP Rack CW, LCP Rack CWG

商品编号: SK 3311.130

通过高性能紧装式叶轮片进行冷却。LCP 在服务器机柜背部侧向抽出空气,在服务器机柜前部侧向吹入冷却的空气。

商品编号:
SK 3311.130
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
服务器进风温度控制
空气侧装有多个冗余的温度探头
通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
利用高的进水温度可以提高间接自由冷却效率,从而减少运行成本。
使用模块化的风扇单元实现符合需求的冷却效率
风扇模块可以 n+1 冗余的方式配置
标准三相接口用于电气冗余
冷却设备与机柜的分离能防止水进入服务器机柜
用于所有冷却功率、尺寸最大 0.36 m² 的底面
应用 LCP CW 乙二醇规格时,通过较高的水回流温度提高热回收效率,例如连接热泵
提供从前部和后部更好的维修和服务作业
免工具更换风扇模块
作用方式
从液体冷却柜(LCP)后进风侧抽出服务器背部排风口排出的高温空气,通过LCP蒸发器高温空气被冷却成低温空气,再从LCP前出风侧重新吹送至服务器前部进风侧,完成一次气流循环
材料
钢板,喷漆
颜色
RAL 7035
选项
完全集成的烟雾检测灭火系统
服务器机柜的自动开门系统
可直接连接辅助 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜
型式
机柜冷却装置
监控系统
监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
通过以太网/SNMP 直接连接设备
通过接入 RiZone 进行管理
总冷却功率/风扇模块数量
10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
在 60 Hz 条件下: 4,800 m³/h
交付时的风扇模块数量
1
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,000 mm
适合于箱体类型
TS IT
安装在并联机柜上
齐平
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
最大冷却功率
30 kW
接线方式
连接插头
开关打开持续时间
100 %
EC 风扇
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
双通控制球阀
接水口
DN 40 (G 1½" AG)
进水温度
15 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 20
选项
完全集成的烟雾检测灭火系统
服务器机柜的自动开门系统
可直接连接辅助 CMC III 传感器
高度为 2200 mm 的机柜
包装单元
1 件
净重
180 kg
毛重
194 kg
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 84180000
EAN
4028177661813
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
机柜级制冷空调,封闭冷却,最大制冷量30KW
声明
符合性声明
资料
说明书