液体冷却柜(LCP) LCP Inline DX, UL

商品编号: SK 3311.391

基于并联机柜的冷却系统与开放式/网孔式 IT 机柜相结合。通过在 LCP Inline DX(蒸发器)中使用功率可调节的压缩机连续调整冷却功率。设备运行时,需要一个外部冷凝器。

商品编号:
SK 3311.391
您的获益
采用 EC 风扇技术和 面向 IT的调节器可使能源效率达到最大化
最小的风压损耗,减小风扇能耗
温度监视和调节
空气侧装有多个冗余的温度探头
重量轻平面负荷小
LCP冷媒吸收的热量通过外部冷凝器排至室外,热量不会再室内聚集
中小规模的本地化IT冷却系统的理想之选理想之选
可独立冷却式的单/双机柜
采用压缩机变频技术,调节LCP的冷量输出,以适应于实际制冷需求
制冷与服务器机柜分离式设计为维护带来便捷性
作用方式
LCP 安装在一排并柜机柜中。热空气从设备背面的通道中被吸入,经过高性能紧装式热交换器冷却,重新将冷空气吹入机房或冷却通道
颜色
RAL 9005
最大冷却功率
20 kW
开关打开持续时间
100 %
接线方式
接线端子
冷却媒质
R410A
EC 风扇
在运行模式下可以更换风扇
温度调节器
无级调节风扇
压缩机变频调节技术
说明
null
安装在并联机柜上
齐平
气流量(自由送风)
在 50 Hz 条件下: 4,800 m³/h
尺寸
宽度: 300 mm
高度: 2,000 mm
深度: 1,200 mm
制冷量调节范围
6 ‐ 20 kW
工作温度范围
15 °C...35 °C
贮存温度范围
-20 °C...60 °C
总冷却功率/风扇模块数量
20 kW
包装单元
1 件
EAN
4028177940475
EAN11 (UC)
91365
ECLASS 8.0
27180712
认证
UL
资料
说明书
数据页
安全数据表
Graphics