- 商品编号:
- SV 3527.000
- 材料
- E-Cu
- 母线厚度
- 10 mm
- 横截面
- 900 mm²
- 说明
- 进行个性化剪裁
- 母线型号
- E-Cu 母线
- 适合于母线系统
- PLS 1600
- 尺寸
- 长度: 495 mm
- 适用于
- 宽度: = 600 mm
- 包装单元
- 3 件
- 净重
- 11.85 kg
- 毛重
- 12 kg
- 铜成分(kg/件)
- 4
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177043756
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- SV3527 铜 侧面E 495 长