固定立柱,垂直 用于 WS 540

商品编号: AS 4051.106

用于金属丝组件支架、透明箱、存放架等附件的固定选装件。

商品编号:
AS 4051.106
产品描述
用于放置附件,比如线缆卷筒、前开门的箱子或支架。
您的获益
通过设备支架、储物箱支架、托架、金属丝组件支架等进行单独扩装或功能性扩装
使用螺旋连接件简便地装配附件
通过导轨技术单独调整附件的高度
技术数据
尺寸(宽 x 高 x 深):85 x 1350 x 50 mm
材料
钢板
颜色
RAL 7016
与型号相匹配
4051.100
包装单元
1 件
净重
5.8 kg
毛重
7.5 kg
税率号
73182900
EAN
4028177957428
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
产品描述
Vertical fixing bar for WS 540 for fastening optional accessories
资料
说明书