- 商品编号:
- SK 3310.710
- 产品描述
- 所有冷却模块可单独与每扇空调门进行组合。 冷却模块标准的配备了用于高能效 Blue e 技术的节能舒适型控制器和电子式冷凝液蒸发器。
- 您的获益
- 可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连,用于冷却功率不低于 500 W、带 e-Comfort 控制器的冷却设备
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带疏水 RiNano 涂层的冷凝器
准备用于安装在空调门内的冷却模块
集成式电冷凝液蒸发器
已接好线(可插接的接线板) - 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 17.3 A
在 60 Hz 条件下: 19 A - 起动电流(最大)
- 在 50 Hz 条件下: 36 A
在 60 Hz 条件下: 39 A - 额定功率 Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1.36 kW/1.57 kW
- 额定功率 Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1.53 kW/1.9 kW
- 温度调节器
- e 舒适型控制器(出厂设置 +35 °C)
- 在 60 Hz 条件下
- 19 A
- 说明
- 为了高效运行需选用 100 或 200 mm 高的底座
- 气流量(自由送风)
- 外部回路: 1,100 m³/h
内部回路: 1,100 m³/h - 制冷剂/制冷媒质
- 制冷剂: R-513A
量: 1 kg
全球暖化潜势 (GWP): 631
CO₂ 等值物 (CO₂e): 1.68 t - 能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35
- 制冷能力 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.84
制冷能力 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.61 - 工作温度范围
- 10 °C...55 °C
- 允许的工作压力(p 最大)
- 30 巴
- 调节范围
- 20 °C...55 °C
- 总冷却功率,符合 DIN EN 14511 要求
- 冷却功率 L35 L35/50 Hz: 2.5 kW
冷却功率 L35 L35/60 Hz: 2.52 kW
冷却功率 L35 L50/50 Hz: 1.62 kW
冷却功率 L35 L50/60 Hz: 1.76 kW - 额定工作电压
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 76 kg
- 毛重
- 84 kg
- 税率号
- 84158200
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 84180000
- EAN
- 4028177559561
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- 产品描述
- SK KTS Blue e 冷却模块,用于成型门,2500 W,115 V,节能舒适型控制器。