- 型号:
- SK 3300070
- 产品描述
- 钢板制成的成型门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型的空调模块。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 成型门不带预装冷却模块
包括 TS 8 铰链,开门角度约 110° - 说明
- 以下信息适用于宽 1200 mm 的 TS 8 机柜
- 部件位置在“右侧”时,一个包装单元包括一个成型门,用于安装在机柜的右半边和用于机柜左半边的一扇特殊门。
- 部件位置在“左边”时,一个包装单元包括一个成型门,用于安装在机柜的左半边。可以使用已有的右边带锁的门。
- 关于订货编号的说明
- 门铰链在右边
- 适用于
- 箱体类型: TS 8: = 800 mm: = 2,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 31 kg
- 毛重
- 35 kg
- EAN
- 4028177560116
- ECLASS 8.0
- 27180702
- 产品描述
- 温控设备 WW-WT GEM.SPEZ.GROB, 14004 WATT
- 证书
- EAC