用于空调模块化方案的 TS 8 成型门 用于冷却模块的安装

型号: SK 3300080

钢板制成的成型门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型的空调模块。

型号:
SK 3300080
产品描述
钢板制成的成型门用于安装 SK 3307.7XX 至 3310.7XX 型的空调模块。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
成型门不带预装冷却模块
包括 TS 8 铰链,开门角度约 110°
说明
以下信息适用于宽 1200 mm 的 TS 8 机柜
部件位置在“右侧”时,一个包装单元包括一个成型门,用于安装在机柜的右半边和用于机柜左半边的一扇特殊门。
部件位置在“左边”时,一个包装单元包括一个成型门,用于安装在机柜的左半边。可以使用已有的右边带锁的门。
关于订货编号的说明
门铰链 左侧
适用于
装置位置在左侧
适用于
箱体类型: TS 8: = 1,200 mm: = 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
21.5 kg
毛重
25 kg
EAN
4028177560123
ECLASS 8.0
27180702
产品描述
成型门,用于安装冷却模块左边
证书
EAC
数据页
技术细节