监视器框架 用于宽度为 600 和 800 mm 的门

商品编号: SZ 2305.000

覆盖所有普通显示器的门开口,最大可达 482.6 mm (19")。

商品编号:
SZ 2305.000
产品描述
用于所有普通显示器门开口的护板,最大可达 482.6 mm (19 英寸) 。
供货范围
包括安全玻璃片
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
防护等级 IP 54
尺寸
宽度: 470 mm
高度: 430 mm
安装开口截面
宽度:415 mm
高度:375 mm
透明表明
检视窗宽度: 375 mm
检视窗高度: 325 mm
包装单元
1 件
净重
2.899 kg
毛重
3.099 kg
税率号
39269097
EAN
4028177020801
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
SZ 检视窗框架,用于门宽 600/800 mm
资料
信息表