本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9674152
- 型式
- 用于安装在中间向后的区域内 (185 mm)
- 使用范围
- 用于安装母线支架
- 材料
- 不锈钢
- 极数
- 3 极
185 mm - 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 2.116 kg
- 毛重
- 2.315 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177626539
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 母线支架系统固定件,用于9674002/020 (Flat-PLS 60), 185 mm中心距,TS后部中间区域