本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9673065
- 产品描述
- 功能隔室侧板挂入 TS 框架中。准备用于固定安装角支架(用于安装水平功能隔室隔板)或安装板。侧板上的两排 TS 模数孔可以安装其它 TS 附件。缩减深度的侧板模块可以通过 17 x 17 mm 的 TS 安装型材建立一个独立的结构,此空间可用于母线系统的安装、并柜。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- For compartment depth
- 600 mm
- 尺寸
- 高度: 150 mm
- 包装单元
- 6 件
- 净重
- 5.034 kg
- 毛重
- 5.3 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177543348
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- SV 侧 板 模件 150HX600D