功能隔室侧板模块 用于内部分隔

型号: SV 9673085

功能隔室侧板,可以在 TS 孔阵中悬置定位。

型号:
SV 9673085
产品描述
功能隔室侧板挂入 TS 框架中。准备用于固定安装角支架(用于安装水平功能隔室隔板)或安装板。侧板上的两排 TS 模数孔可以安装其它 TS 附件。缩减深度的侧板模块可以通过 17 x 17 mm 的 TS 安装型材建立一个独立的结构,此空间可用于母线系统的安装、并柜。
材料
钢板,1.5 mm
表面
镀锌
供货范围
包括固定件
For compartment depth
800 mm
尺寸
高度: 150 mm
包装单元
6 件
净重
6.9 kg
毛重
7.26 kg
税率号
73269098
EAN
4028177575851
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
功能隔室侧板150HX800D
数据页
基本技术信息