本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9673.426
- 产品描述
- 在侧板模块上固定安装角支架。预制安装口使得功能隔室隔板可以推入。塑壳断路器支承轨可固定在上方层面。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- For compartment depth
- 600 mm
- 长度
- 552 mm
- 尺寸
- 长度: 552 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 1.786 kg
- 毛重
- 1.986 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177574489
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 用于600D机柜支撑架