封盖板 用于带穿引口的功能隔室隔板 型号: SV 9673504 覆盖电缆导引口。 本产品已停止供应于: 2021年1月30日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9673504 产品描述 用于覆盖穿引口。 材料 ABS PMMA 尺寸 宽度: 250 mm高度: 223.5 mm 适用于 宽度: = 400 mm 包装单元 4 件 净重 0.996 kg 税率号 39269097 EAN 4028177600119 ETIM 9 EC002525 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 封盖板 (W: 400 mm)