本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 型号:
- SV 9673192
- 产品描述
- 用于封闭电缆导入。
- 材料
- PVC,3 mm
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 7004
- 供货范围
- 包括固定件
- For side panel module height
- 200 mm
600 mm - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.65 kg
- 毛重
- 0.8 kg
- 税率号
- 39269097
- EAN
- 4028177578401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 封盖板 用于功能隔室侧板模块 H=200