连接套件 — 安装套件 用于母线机柜或母线向上铺设

商品编号: SV 9674.196

用于母线机柜或母线向上引导,作为垂直站立式 Maxi-PLS/Flat-PLS 母线系统的支脚。

商品编号:
SV 9674.196
型式
用于 Maxi-PLS 母线系统
产品描述
安装套件用作垂直立式 Maxi-PLS/Flat-PLS 母线系统的支撑脚。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
安装板
2 个系统底座
包括固定件
关于订货编号的说明
只适合于 Maxi-PLS。
适用于
宽度: = 200 mm
深度: = 600 mm
包装单元
1 件
净重
3.2 kg
毛重
3.5 kg
税率号
73269098
EAN
4028177574458
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
连接安装套件,Maxi-PLS, for TS (WD: 200x600 mm)
数据页
基本技术信息