- 商品编号:
- SV 9674.406
- 产品描述
- 分配母线适合于主母线系统 Maxi-PLS 和 Flat-PLS,用于安装到负荷控制板区域中。
- 材料
- E-Cu
- 长度
- 1,632.5 mm
- 适用于
- 高度: = 2,000 mm
- 横截面
- 60 mm x 10 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 8.72 kg
- 毛重
- 8.8 kg
- 铜成分(kg/件)
- 8.72
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177613768
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 垂直母线,WH: 60x10 mm, L: 1632,5 mm