角向连接件

型号: SV 9674445

用无钻孔的方式将 Maxi-PLS 或 Flat-PLS 主母线系统和负荷断路器段的配电母线系统相连。

型号:
SV 9674445
型式
用于顶部区域/底部区域
产品描述
用于将 Maxi-PLS 或 Flat-PLS 主母线系统与负荷控制板区域的分配母线系统进行无钻孔连接。
材料
E-Cu
供货范围
包括固定件
适合于母线应用
L1/L2/L3
适合于母线系统
Maxi-PLS 3200
适用于
箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm
包装单元
1 组件
净重
7.56 kg
毛重
8.4 kg
铜成分(kg/件)
7.7
税率号
74198090
EAN
4028177626911
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息