分配母线 30 x 10 mm

型号: SV 9675212

型号:
SV 9675212
型式
用于功能隔室后面的分配母线系统
用于功能隔室内的分配母线系统(室内)
产品描述
预备用于连接 T 连接套件。
材料
E-Cu
长度
1,610 mm
适用于
也适合用作垂直母线,用于 PE/PEN/N。
适用于
高度: = 2,200 mm
= 1,800 mm
包装单元
1 件
净重
4.3 kg
毛重
4.327 kg
铜成分(kg/件)
4.3
税率号
74071000
EAN
4028177575936
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
配电母排 E-Cu 30x10 mm 长 1610 mm
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
基本技术信息