本产品已停止供应于: 2020年1月31日
- 型号:
- SV 9675220
- 型式
- 用于功能隔室内的分配母线系统(室内)
- 产品描述
- 预备用于连接 T 连接套件。
- 材料
- E-Cu
- 长度
- 1,810 mm
- 适用于
- 也适合用作垂直母线,用于 PE/PEN/N。
- 适用于
- 高度: = 2,000 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4.83 kg
- 毛重
- 4.9 kg
- 铜成分(kg/件)
- 4.83
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177575950
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27370303
- 产品描述
- 垂直母线,WH: 30x10 mm, L: 1810 mm