分配母线 PLS 1600

商品编号: SV 9675.242

商品编号:
SV 9675.242
型式
用于功能隔室内的分配母线系统(室内)
产品描述
预备用于连接 T 连接套件。
材料
E-Cu
长度
1,950 mm
适用于
也适合用作垂直母线,用于 PE/PEN/N。
适用于
高度: = 2,200 mm
包装单元
1 件
净重
15.74 kg
毛重
15.74 kg
铜成分(kg/件)
15.74
税率号
74071000
EAN
4028177576018
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27370303
产品描述
垂直母线,L: 1950 mm, PLS 1600
声明
符合性声明
符合性声明 UK
数据页
基本技术信息