T形连接套件 用于 Maxi-PLS/RiLine 母线系统 型号: SV 9675362 将水平的 Maxi-PLS 主母线系统连接至模块化出线区内的垂直 RiLine60 配电母线系统。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9675362 使用范围 用于在模块化出线区内将水平的 Maxi-PLS 主母线系统连接到垂直的 RiLine 分配母线系统上 供货范围 安装固定件 适用于 深度: = 600 mm 适合于母线 宽度: 30高度: 10, 5 mm 包装单元 1 组件 铜成分(kg/件) 4.1 税率号 74198090 EAN 4028177619449 ECLASS 8.0 27400613 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH