T形连接套件 用于 RiLine 母线系统 型号: SV 9675143 用于在模块化出线区内将水平的 Flat-PLS 主母线系统连接到垂直的 RiLine60 分配母线系统上。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9675143 型式 功能隔室后面 产品描述 用于将水平的主母线系统连接到垂直的分支母线系统上。 材料 E-Cu 供货范围 包括固定件 适合于母线 宽度: 30高度: 10, 5 mm 包装单元 1 组件 净重 3 kg 毛重 3.2 kg 铜成分(kg/件) 2.58 税率号 74198090 EAN 4028177570214 ECLASS 8.0 27400613 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH