T形连接套件 用于 Flat-PLS/RiLine 母线系统 型号: SV 9675536 将水平 Flat-PLS 主母线系统连接至模块化出线区内的垂直 RiLine60 配电母线系统。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9675536 使用范围 用于在模块化出线区内将水平的 Flat-PLS 主母线系统连接到垂直的 RiLine 分配母线系统上。 供货范围 包括用于连接到分配母线系统上的螺钉套件 适用于 深度: = 800 mm 包装单元 1 组件 净重 8 kg 毛重 8 kg 铜成分(kg/件) 8.61 税率号 74198090 EAN 4028177640535 ECLASS 8.0 27400613 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH