角形连接器 用于 Flat-PLS

型号: SV 9675843

将顶板/底板区域内的水平 Flat-PLS 母线系统与垂直的 Flat-PLS 母线系统相连。

型号:
SV 9675843
使用范围
用于连接顶板/底板区域内水平的 Flat-PLS 母线系统和垂直的 Flat-PLS 母线系统。
For number of bars per conductor
2
适合于母线系统
Flat-PLS 60
适用于
箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm
= 800 mm
适合于母线
宽度: 60, 50
高度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
1.9 kg
毛重
2 kg
铜成分(kg/件)
1.97
税率号
74198090
EAN
4028177626348
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息