角形连接器 用于 Flat-PLS

商品编号: SV 9675.882

将顶板/底板区域内的水平 Flat-PLS 母线系统与垂直的 Flat-PLS 母线系统相连。

商品编号:
SV 9675.882
使用范围
用于连接顶板/底板区域内水平的 Flat-PLS 母线系统和垂直的 Flat-PLS 母线系统。
For number of bars per conductor
4
4
2
适合于母线系统
Flat-PLS 60
适用于
箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm
= 800 mm
适合于母线
宽度: 40, 100, 80
高度: 10, 10 mm
包装单元
1 件
净重
3.1 kg
毛重
3.2 kg
铜成分(kg/件)
2.77
税率号
74198090
EAN
4028177626379
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息