- 商品编号:
- SV 9675.893
- 使用范围
- 用于连接顶板/底板区域内水平的 Flat-PLS 母线系统和垂直的 Flat-PLS 母线系统。
- For number of bars per conductor
- 4
3 - 适合于母线系统
- Flat-PLS 100
- 适用于
- 箱体类型: TS 8
深度: = 600 mm
= 800 mm - 适合于母线
- 宽度: 100, 80
高度: 10 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.4 kg
- 铜成分(kg/件)
- 5.46
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177626423
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613