本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 型号:
- SV 9660220
- 产品描述
- 用于固定电缆和导线以及用于安装堆叠式绝缘器。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 4 根 C 型安装角轨
8 个固定件
安装固定件 - 适用于
- 箱体类型: TS
SE
宽度: = 800 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2.756 kg
- 毛重
- 2.957 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177296466
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400501
- 产品描述
- SV C型安装角轨,长度800mm,用于TS,SE