螺钉 用于连接组件 型号: SV 9686813 对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9686813 产品描述 用于连接组件,例如角连接件或连接组件。 材料 不锈钢 供货范围 包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片 尺寸 螺纹: M10螺纹长度: 130 mm 包装单元 8 件 净重 0.72 kg 毛重 0.782 kg 税率号 73181900 EAN 4028177982239 ETIM 9 EC003861 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 SV 螺钉 M10x130 mm 资料 说明书 DE, EN, FR 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH