螺钉 用于连接组件

型号: SV 9686815

对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。

型号:
SV 9686815
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
不锈钢
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 150 mm
包装单元
8 件
净重
0.8 kg
毛重
0.864 kg
税率号
73181900
EAN
4028177981454
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 螺钉 M10x150 mm
资料
说明书
数据页
基本技术信息