螺钉 用于连接组件

商品编号: SV 9686.816

对连接角和连接套件(可以使用 3 极和 4 极)进行连接。

商品编号:
SV 9686.816
产品描述
用于连接组件,例如角连接件或连接组件。
材料
钢,镀锌
供货范围
包括 8 颗螺母和 16 个张紧垫片
尺寸
螺纹: M10
螺纹长度: 160 mm
包装单元
8 件
税率号
73181900
EAN
4028177981447
ETIM 9
EC003861
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
SV 螺钉 M10x160 mm
资料
说明书
数据页
基本技术信息