- 型号:
- SV 9675887
- 使用范围
- 用于将后侧区域内水平的 Flat-PLS 母线系统连接到垂直的 Flat-PLS 母线系统上。
- For number of bars per conductor
- 3
4 - 适合于母线应用
- N
- 适合于母线系统
- Flat-PLS 60
- 适用于
- 深度: = 600 mm
- 适合于母线
- 宽度: 40, 50, 60
高度: 10 mm - 包装单元
- 1 组件
- 铜成分(kg/件)
- 10.44
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177626409
- ECLASS 8.0
- 27400613