角形连接器组件

商品编号: SV 9675.897

将背板区域内的水平 Flat-PLS 母线系统连接至垂直 Flat-PLS 母线系统。

商品编号:
SV 9675.897
使用范围
用于将后侧区域内水平的 Flat-PLS 母线系统连接到垂直的 Flat-PLS 母线系统上。
For number of bars per conductor
3
4
适合于母线应用
N
适合于母线系统
Flat-PLS 100
适用于
深度: = 800 mm
适合于母线
宽度: 80, 100
高度: 10 mm
包装单元
1 组件
铜成分(kg/件)
16.65
税率号
74198090
EAN
4028177626447
ECLASS 8.0
27400613
数据页
基本技术信息