本产品已停止供应于: 2021年1月30日
- 商品编号:
- SV 9674.980
- 产品描述
- 对于在机柜后部安装 Maxi-PLS/Flat-PLS 母线系统中加装 NH 条形熔断器负荷开关的出线部分进行遮盖,以防止触电(防护等级 IP 2X)。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 盖板组,两部分(上部)
盖板组,两部分(下部)
包括固定件 - Usable width for Maxi-PLS
- 700 mm
- Usable width for Flat-PLS
- 500 mm
- 说明
- 使用 Maxi-PLS 时规定的安装宽度只有在结合可顶装的母线支架 9649.160/9659.160 的情况下适用
- 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 6 kg
- 毛重
- 6.2 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177701588
- ETIM 9
- EC001638
- ECLASS 8.0
- 27142116
- 产品描述
- 防接触保护盖板,用于负荷控制柜,(W: 800 mm)
- 资料
- 说明书