封盖 型号: SV 9674905 用于封闭未使用的 NH 条形熔断器负荷开关。 本产品已停止供应于: 2021年1月30日 产品配置 以 PDF 格式查看此页面 型号: SV 9674905 产品描述 用于封闭未使用的 NH 条形熔断器负荷开关。 材料 钢板,1.5 mm 表面 镀锌 供货范围 2 个遮盖角件包括固定件 尺寸 宽度: 50 mm 包装单元 2 件 净重 1.8 kg 毛重 2.8 kg 税率号 73269098 EAN 4028177701540 ETIM 9 EC001900 ECLASS 8.0 27400613 产品描述 封条, WH: 50x685 mm 资料 说明书 DE, EN, FR EN, FR, RU EN, FR, RU 数据页 基本技术信息 CS DA DE EN ES FI FR HU IT NL NO PL RU SV TR ZH