夹板 用于 Flat-PLS

型号: SV 9686740

用于将叠层铜母线固定于扁平铜排的主母线系统或配电母线系统上。

型号:
SV 9686740
材料
夹板:不锈钢
接线中间件:E-Cu,镀银
说明
与母线系统连接时还需要 9686.750 连接板
如果使用两个叠层铜母线,一个在另一个上面,则需要使用夹板
螺钉不包含在供货范围内
用于叠层铜母线的接线区(宽 x 高)
100 x 20 mm
包装单元
1 件
净重
0.46 kg
毛重
0.486 kg
税率号
74071000
EAN
4028177981379
ETIM 9
EC002270
ETIM 8
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV 夹板,用于层压铜排,接线区宽 x 高:100 x 20 mm