母线支架 用于稳定器母线

商品编号: SV 9676.020

用于安装抗短路强度提高的扁铜母线系统。

商品编号:
SV 9676.020
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
颜色
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
当只使用 1、2 或 3 个安装轨时,应使用填充件将未使用的安装轨位置封闭
适合于母线系统
Flat-PLS 60
适合于母线
扁平铜母线
横截面
60 mm
包装单元
1 件
净重
0.699 kg
毛重
0.72 kg
税率号
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
产品描述
扁平PLS 60母线支架 用来固定母线
认证
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
数据页
基本技术信息
技术细节