- 型号:
- SV 9676021
- 材料
- 聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0 - 颜色
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- 当只使用 1、2 或 3 个安装轨时,应使用填充件将未使用的安装轨位置封闭
- 适合于母线系统
- Flat-PLS 100
- 适合于母线
- 扁平铜母线
- 横截面
- 100 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.34 kg
- 毛重
- 1.345 kg
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177600898
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
- 扁平PLS 100母线支架 用来固定母线
- 资料
- 安全说明书