本产品已停止供应于: 2023年7月31日
- 型号:
- SV 9677840
- 产品描述
- 紧凑型结构,无需改变安装深度,通过机械方式集成在安装组件(中心距 185 mm)上,从而节省空间。
- 材料
- 聚酰胺
- 用于结构尺寸
- 1 - 3
- 与型号相匹配
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- 额定功率
- 1.5 VA
- 接线方式
- 圆形导体 2.5 mm² (长度1.5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 200 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- 圆导线连接
- 2.5 ‐ 4 mm²
- 额定频率
- 50 ‐ 60 Hz
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.28 kg
- 毛重
- 0.327 kg
- 税率号
- 85043129
- EAN
- 4028177705241
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- 产品描述
- 电流互感器,用于NH条形熔断器开关,size 1~3 , 200 A/5 A,
- 资料
- 安全说明书