NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677065

3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

型号:
SV 9677065
型式
3 极,接线方向可转换
作用方式
自动快断开关实现快速切换
双断开关确保安全断开触点
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:局部镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016
用于 NH 规格
00
用于母线系统,中心距离为...
185 mm
导线出线
下面
接线方式
螺钉 M8
Installation type
螺钉固定
极数
3 极
额定工作电压
800 V(交流),三相
最大额定工作电流
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
用于互感器安装
尺寸
宽度: 50 mm
高度: 676 mm
圆导线连接
1.5 ‐ 95 mm²
适合于母线
高度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
5.02 kg
毛重
5.14 kg
铜成分(kg/件)
0.959
税率号
85369095
EAN
4028177806696
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
SV NH slimline switch disconnector, size 00, 160 A, 800 V, 3-pole, screw M8, 185 mm, cable outlet bottom, screw attachment
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书
数据页
基本技术信息