NH 条形熔断器开关式负荷开关

型号: SV 9677365

3 极,适用于母线中心距为 185 mm 的母线系统。

型号:
SV 9677365
型式
3 极,接线方向可转换
作用方式
自动快断开关实现快速切换
双断开关确保安全断开触点
材料
聚酰胺
防火性能符合 UL 94-V0
触点轨道:局部镀银硬质铜
颜色
主体架:RAL 7035
箱盖:RAL 7001
手柄:RAL 7016
用于 NH 规格
3
用于母线系统,中心距离为...
185 mm
导线出线
上面
接线方式
螺钉 M12
Installation type
螺钉固定
极数
3 极
额定工作电压
800 V(交流),三相
最大额定工作电流
500 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2(保险器熔丝)
尺寸
宽度: 100 mm
高度: 772 mm
圆导线连接
6 ‐ 240 mm²
适合于母线
高度: 10 mm
包装单元
1 件
净重
15 kg
毛重
15.28 kg
铜成分(kg/件)
5.285
税率号
85043129
EAN
4028177806818
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
产品描述
SV NH slimline switch disconnector, size 3, 500 A, 800 V, 3-pole, bolt M12, 185 mm, cable outlet top, screw attachment
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
安全说明书
说明书