- 型号:
- SV 9677540
- 产品描述
- 用于将中心距为 185 mm 的母线系统固定到 TS/SE 控制柜中。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 2 个系统固定架 (左/右)
2 个不带法兰的冲孔轨
包括固定件
系统固定件(中间)
- 安装操作说明
- 为对控制柜中的母线系统进行多种深度调节还需要 17 x 73 mm的 TS 系统冲孔轨用于外侧安装平面)。 根据柜体深度进行选择。
- 适合于宽度
- = 1,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.5 kg
- 毛重
- 5.78 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177705364
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- 产品描述
-
SV 系统附件,用于母线支架,中心距 185 mm,用于TS, SE (W: 1200 mm)