RiLineX 配电板

型号: RX 9360004

RiLineX 一体式母线安装板,550 A,包含 30 x 5 mm 母线。长 905 mm,用于 1000 mm 宽机柜。全封闭防接触保护达 IP2XB,可升级至 IP3X。支持水平、垂直和倒置安装。适用最高电压 1000 V AC 和 1500 V DC。通过最高 65 kA 短路耐受测试。支持背部走线。经过 IEC 和 UL 认证。

型号:
RX 9360004
您的获益
全数字化产品数据,省时高效
由于完整母线安装板已预先安装,可缩短装配时间
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
经过最高 65 kA 短路耐受测试
防触摸保护等级达 IP2XB,可升级至 IP4X
根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证
易于扩展,并可现场并柜安装
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
E-Cu
颜色
RAL 35745
RAL 9005
供货范围
包括内置的母线
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
标准
IEC 61 439-1/-2
UL 508
额定电流 最大
550 A
额定电流 (UL)
540 A
UL 电气值 (SCCR)
45 kA - 600 V,RMS
100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
100 kA - 600 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
100 kA - 480 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
母线中心距离
60 mm
额定峰值电压 Uimp
12 kV
额定电压
1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
Rated impulse withstand current
115.5 kA
94.5 kA (UL)
额定短时耐受电流强度/t
45 kA/500 ms
过压类别
4
污染等级
3
母线尺寸
30 mm x 5 mm
极数
3 极
基波频率
50...60 Hz
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
尺寸
宽度: 905 mm
高度: 246 mm
深度: 49 mm
长度: 905 mm
包装单元
1 件
净重
7.9 kg
毛重
8.445 kg
铜成分(kg/件)
3.612
税率号
85369010
EAN
4028177997424
ETIM 9
EC001900
产品描述
RX RiLineX 配电板,550 A,3 极,含 30×5 mm 电解铜母线,60 mm 轨道中心距,宽度:905 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息