- 型号:
- RX 9360088
- 您的获益
- 全数字化产品数据,省时高效
- 由于完整母线安装板已预先安装,可缩短装配时间
- 适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
- 经过最高 65 kA 短路耐受测试
- 防触摸保护等级达 IP2XB,可升级至 IP4X
- 根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证
- 易于扩展,并可现场并柜安装
- 材料
- 聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
E-Cu
- 颜色
- RAL 35745
RAL 9005
- 供货范围
- 包括内置的母线
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 2XB
- 标准
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- 额定电流 最大
- 800 A
- 额定电流 (UL)
- 800 A
- UL 电气值 (SCCR)
- 65 kA - 600 V,RMS
- 100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
- 100 kA - 600 V,断路器,最大 600A,DIVQ/7
- 100 kA - 480 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
- 母线中心距离
- 60 mm
- 额定峰值电压 Uimp
- 12 kV
- 额定电压
- 1,000 V AC
1,500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1,000 V AC
1,500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 143 kA
143 kA (UL)
- 额定短时耐受电流强度/t
- 65 kA/500 ms
- 过压类别
- 4
- 污染等级
- 3
- 母线尺寸
- 30 mm x 10 mm
- 极数
- 3 极
- 基波频率
- 50...60 Hz
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...90 %
- 工作温度范围
- -5 °C...55 °C
- 贮存温度范围
- -25 °C...75 °C
- 尺寸
- 宽度: 705 mm
高度: 246 mm
深度: 49 mm
长度: 705 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 9 kg
- 毛重
- 9.395 kg
- 铜成分(kg/件)
- 5.613
- 税率号
- 85369010
- EAN
- 4028177997332
- ETIM 9
- EC001900
- 产品描述
-
RX RiLineX 配电板,800 A,3 极,含 30×10 mm 电解铜母线,60 mm 轨道中心距,宽度:705 mm