RiLineX 基础模块
模块化母线系统平台,采用配电板技术。支持个性化配置。基础模块,用于集成 15x5 至 30x10 mm 规格的母线。全封闭防触摸保护达 IP2XB,可升级至 IP4X。支持水平、垂直安装及顶装,背部集成线缆套管。适用最高电压 1000V AC 和 1500V DC。通过最高 65 kA 短路耐受测试。经过 IEC 和 UL 认证。
模块化母线系统平台,采用配电板技术。支持个性化配置。基础模块,用于集成 15x5 至 30x10 mm 规格的母线。全封闭防触摸保护达 IP2XB,可升级至 IP4X。支持水平、垂直安装及顶装,背部集成线缆套管。适用最高电压 1000V AC 和 1500V DC。通过最高 65 kA 短路耐受测试。经过 IEC 和 UL 认证。