RiLineX 基础模块

型号: RX 9360120

RiLineX 基础模块,3 极,宽 200 mm,带集成式、可叠加的母线支架,用于模块化 RiLineX 母线安装板。可集成 15 x 5 mm 至 30 x 10 mm 扁平母线。全封闭防接触保护达 IP2XB,可升级至 IP3X。基础模块由下部(含母线支架)和上部(用于防接触保护)组成。由基础模块组装整体方案时,需额外加装端部模块。

型号:
RX 9360120
您的获益
系统长度可通过基础模块灵活扩展
简单的安装
通过可变的母线横截面,实现可扩展的额定电流
经过最高 65 kA 短路耐受测试
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
丰富的系统附件
防触摸保护等级达 IP2XB,可升级至 IP4X
根据 IEC 和 UL 标准进行测试与认证
易于扩展,并可现场并柜安装
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 35745
RAL 9005
供货范围
基础模块下部
基础模块(防触摸保护盖)
固定螺钉
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 2XB
标准
IEC/EN 61439-1
UL 508
额定电流 最大
800 A
说明
母线不包括在供货范围内
UL 电气值 (SCCR)
65 kA - 600 V,RMS
100 kA - 600 V,L 类保险丝,最大 1600 A,JDDZ/7
100 kA - 480 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
65 kA - 600 V,断路器,最大 800A,DIVQ/7
母线中心距离
60 mm
额定峰值电压 Uimp
12 kV
额定电压
1,000 V AC
600 V AC (UL)
1,500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1,000 V AC
1,500 V DC
额定短时耐受电流强度/t
65 kA/500 ms
过压类别
4
污染等级
3
极数
3 极
基波频率
50...60 Hz
空气湿度(没有凝露)
10...90 %
适合于母线
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
工作温度范围
-5 °C...55 °C
贮存温度范围
-25 °C...75 °C
尺寸
宽度: 200 mm
高度: 246 mm
深度: 49 mm
长度: 200 mm
包装单元
6 件
净重
5.16 kg
毛重
5.547 kg
税率号
85369010
EAN
4028177997288
ETIM 9
EC001900
产品描述
RX RiLineX 基础模块,3 极,长=200 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息