RiLineX 并柜套件 用于基础模块

型号: RX 9360103

短型并柜套件,不含导轨连接器

型号:
RX 9360103
您的获益
系统长度可通过基础模块灵活扩展
简单的安装
通过可变的母线横截面,实现可扩展的额定电流
经过最高 65 kA 短路耐受测试
适用于最高 1000 V AC 和 1500 V DC 的应用场景
丰富的系统附件
防触摸保护等级达 IP2XB,可升级至 IP4X
材料
聚酰胺 (PA 6)
防火性能根据 UL 94
颜色
RAL 35745
供货范围
母线安装板左侧/右侧端盖
母线安装板模块盖板
母线安装板模块底板
包括固定件
与型号相匹配
9365.003
包装单元
2 件
净重
1.5 kg
毛重
1.752 kg
税率号
85369010
EAN
4028177997318
ETIM 9
EC002270
产品描述
RX 并柜套件,用于 RiLineX 基础模块,不含连接器(简单连接)
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
资料
安全说明书
说明书
Quick guide
数据页
基本技术信息